|
|
|
DF141V
TeSyS 퓨즈-디스커넥터 1P 50A - fuse size 14 x 51 mm - blown fuse indicator
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys DF
|
제품 또는 구성요소 타입
|
퓨즈 캐리어
|
모델명
|
DF14
|
제품 호환성
|
DF2EA fuse cartridge
DF2EN fuse cartridge
|
극 설명
|
1P
|
퓨즈 사이즈
|
14 X 51mm
|
퓨즈 타입
|
, AM
, GG
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
Blown fuse indication
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC
690 V DC
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
50 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치
|
15 KA 표로 된 링크 있는 일치되는 IEC 60269-1
|
단락-회로 내
|
120 KA 400 V 일치되는 IEC 60947-3
120 KA 500 V 일치되는 IEC 60947-3
80 KA 690 V 일치되는 IEC 60947-3
|
전기적/기계적 특성
표준
|
EN / IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
제품 인증
|
IEC
UL 인식됨
CSA
EAC
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
마운팅 포지션
|
수직 (공차: +/- 23°)
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5…25 mm ²단단한
스크류 터미널 2 케이블 (들) 2.5…10 mm ²단단한
스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5…25 mm ²유연한 with or without
스크류 터미널 2 케이블 (들) 2.5…10 mm ²유연한 with or without
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
높이
|
110.8 mm
|
너비
|
26.5 mm
|
깊이
|
76.5 mm
|
제품 무게
|
0.143 kg
|
세트당 수량
|
6개 있는 세트
|
사용환경
보관시 주변 대기 온도
|
-40…80 °C
|
사용온도
|
-20…60 °C with derating above 20°C
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TH
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
Compatibility code
|
DF14
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.100 cm
|
Package 1 Width
|
2.650 cm
|
Package 1 Length
|
7.700 cm
|
Package 1 Weight
|
118.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
16.400 cm
|
Package 2 Width
|
11.300 cm
|
Package 2 Length
|
7.900 cm
|
Package 2 Weight
|
774.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
9.655 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
순환성 분석표
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|