|
|
|
DF22AM2
TeSys 퓨즈-디스커넥터 - signalling contact - 2 NC - 5A - instantaneous
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
DF22
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
보조 접점 구동
|
순간적
|
극 접점 구성
|
2 NC
|
결선
|
패스톤 커넥터
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
TeSys TeSys DF
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 VAC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
24...240 V AC AC - 15
24...240 V DC DC - 13
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
최소 전환 전류
|
30 mA
|
최소 전환 전압
|
10 V
|
제품 무게
|
0.035 kg
|
사용환경
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
3.3 cm
|
Package 1 Length
|
10.5 cm
|
Package 1 Weight
|
28.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.513 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|