|
|
|
DF2EA25
퓨 즈 카 트 리 NFC 14 x 51 mm CDEP-aM 25 A - 표시SMILS NCPI
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys fuse-disconnector
|
제품 또는 구성요소 타입
|
카트리지 퓨즈
|
모델명
|
DF2
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
500 V AC
|
퓨즈 사이즈
|
14 X 51mm
|
퓨즈 타입
|
NFC
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
25 A 500 V
|
퓨즈 곡선
|
AM
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.5 cm
|
Package 1 Length
|
10.5 cm
|
Package 1 Weight
|
18.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1.5 cm
|
Package 2 Width
|
7.5 cm
|
Package 2 Length
|
10.5 cm
|
Package 2 Weight
|
201.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
140
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
2.994 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|