|
|
|
DF2FN40
퓨즈 카트리지 NFC 22 x 58 mm 원형 - gG 40 A - 표시 없음
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys fuse-disconnector
|
제품 또는 구성요소 타입
|
카트리지 퓨즈
|
모델명
|
DF2
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC
|
[In] 정격 전류
|
40 A 690 V
|
퓨즈 사이즈
|
22 X 58mm
|
퓨즈 타입
|
NFC
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.500 cm
|
Package 1 Width
|
11.300 cm
|
Package 1 Length
|
12.000 cm
|
Package 1 Weight
|
50.900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2.500 cm
|
Package 2 Width
|
11.300 cm
|
Package 2 Length
|
12.000 cm
|
Package 2 Weight
|
516.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
2.765 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|