Schneider-Electric alphaelectric
 
EZAROTDS picture- alphaelectric
EZAROTDS
회전 핸들 - EZC100용 - 검은 핸들 검은색 프런트 플레이트 - 직접 마운팅
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EZC100
제품 또는 구성요소 타입 회전 핸들
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 제어 액세서리(부속품 등)
핸들 색상 검은색
전면 플레이트 색상용 핸들 검은색
회전 핸들 마운팅 스타일 직접
전기적/기계적 특성
회전 핸들 패드락킹 패드락 최대 3개
회전 핸들 마운팅 위치 전면
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.5 cm
Package 1 Width 11.1 cm
Package 1 Length 12.0 cm
Package 1 Weight 382.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 7.363 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 130 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월