|
|
|
EZC100H4075
배선용차단기 Easypact EZC100H - TMD - 75 A - 4P3D
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
EasyPact
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
모델명
|
Easypact EZC100H
|
회로 차단기 이름
|
Easypact EZC100H
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
4P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[In] 정격 전류
|
75 A 에서 40 °C
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
|
회로 차단기 등급 코드
|
H
|
단락용량
|
10 KA ICU 에서 125 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 250 V DC 2P 일치되는 IEC 60947-2
10 KA ICU 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 380...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
5 KA 에서 125 V DC 일치되는 IEC 60947-2
5 KA 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
5 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
15 KA 에서 380...400 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA 에서 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
7.5 KA 에서 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
트립장치 이름
|
TM - D
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
트립장치 등급
|
75 A 에서 50 °C
|
보호 타입
|
보호 방지
단락-회로 보호
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60,947
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
토글
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
백플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
기계적 내구성
|
8500 주기
|
전기적 내구성
|
카테고리 A 1500 주기 415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
연결 피치
|
25 mm
|
로컬 시그널링
|
긍정적인 접점 표시
|
중성 보호 설정
|
보호 없는
|
누전 보호
|
없는
|
높이
|
130 mm
|
너비
|
100 mm
|
깊이
|
60 mm
|
사용환경
표준
|
JIS C8201 - 2 - 2
EN/IEC 60947-2
EN / IEC 60947-1
GB/T 14048.2
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 50102
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-35…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
14 cm
|
Package 1 Length
|
11 cm
|
Package 1 Weight
|
1.082 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9.87 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
326 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|