제품의 범위
|
EasyPact
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
모델명
|
Easypact EZC250N
|
회로 차단기 이름
|
Easypact EZC250N
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[In] 정격 전류
|
160 A 에서 40 °C
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
|
회로 차단기 등급 코드
|
N
|
단락용량
|
20 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 110...130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 125 V DC 1P 일치되는 IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 250 V DC 2P 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 400...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
8 KA ICU 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
10 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA 에서 110/130 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
10 KA 에서 125 V DC 일치되는 IEC 60947-2
10 KA 에서 250 V DC 일치되는 IEC 60947-2
25 KA 에서 220/230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
4 KA 에서 550 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12.5 KA 에서 380 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
12.5 KA 에서 400/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-2
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
트립장치 이름
|
TM - D
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
트립장치 등급
|
160 A 에서 50 °C
|
보호 타입
|
보호 방지
단락-회로 보호
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
3 일치되는 IEC 947-1
|