|
|
|
EZEAL
보조접점 - Easypact EZ250 - 경보
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
EZC250
EZCV250
|
레인지
|
EasyPact
|
모델명
|
AL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치
|
Application
|
Alarm
|
호환성
|
Easypact EZC 회로 차단기
Easypact EZCV 회로 차단기
|
신호 접점 구성
|
1 NO/NC
|
전기적/기계적 특성
보조 접점 타입
|
표준
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 12 3 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 125 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
AC - 12 5 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
AC - 15 2 A 에서 250 V AC 50/60 Hz
AC - 15 3 A 에서 125 V AC 50/60 Hz
AC - 15 5 A 에서 24 V AC 50/60 Hz
AC - 15 5 A 에서 48 V AC 50/60 Hz
DC - 12 0.2 A 에서 250 V DC
DC - 12 0.4 A 에서 125 V DC
DC - 12 2.5 A 에서 48 V DC
DC - 12 4 A 에서 24 V DC
DC - 14 0.2 A 에서 250 V DC
DC - 14 0.4 A 에서 125 V DC
DC - 14 1 A 에서 48 V DC
DC - 14 3 A 에서 24 V DC
|
최소 부하
|
10 mA 에서 24 V
|
보조 연결 터미널
|
리드 와이어
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.1 cm
|
Package 1 Width
|
3.3 cm
|
Package 1 Length
|
8.8 cm
|
Package 1 Weight
|
40.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.887 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|