|
|
|
GF1620U7
TeSys GF - impulse relay - 16 A - 2 NO - 230...240 V AC 50/60 Hz 코일
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys GF
|
제품 또는 구성요소 타입
|
임펄스 중계기
|
모델명
|
GF16
|
활용 카테고리
|
AC - 1
|
극 설명
|
2P
|
극 접점 구성
|
2 NO
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
16 A AC - 1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC 50/60 Hz
|
허용되는 단시간 등급
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
구동 포지션
|
+/- 90° 수직판으로
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
전기적/기계적 특성
[Ith] 연속 통전 전류
|
16 A (at 50 °C)
|
평균 임피던스
|
4 mOhm 에서 50 Hz - Ith 16 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V 일치되는 IEC 60947-5-1
400 V 일치되는 VDE 0110
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 인클로저에서
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.5…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.5…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.5…6 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 0.8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 0.8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
구동 시간
|
70 ms 폐쇄
70 ms 입구
|
Maximum operating rate
|
900 주기/h
|
제어 회로 전압 제한
|
0.85...1.1 Uc 에서 <50 °C 50/60 Hz
|
임펄스 지속기간
|
>= 70 ms
|
평균 소모
|
19 VA AC 50 Hz 에서 20 ºC의 Uc에서
|
1극당 전력 소멸
|
1 W
|
기계적 내구성
|
1 Mcycles
|
전기적 내구성
|
100000 주기 AC - 22
200000 주기 AC - 21
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
64 mm
|
제품 무게
|
0.11 kg
|
세트당 수량
|
12 세트
|
사용환경
표준
|
NF C 61-112
IEC 60669-2
IEC 60669-1
|
IP 등급
|
IP40 일치되는 VDE 0106 인클로저에서)
IP20 일치되는 VDE 0106
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
사용 고도
|
<= 2000 m 출력감세 없는
|
기계적 강도
|
진동 컨텍터 오픈4 Gn, 5...300 Hz
진동 컨텍터 클로즈4 Gn, 5...300 Hz
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.4 cm
|
Package 1 Length
|
23.0 cm
|
Package 1 Weight
|
116.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.0 cm
|
Package 2 Width
|
9.4 cm
|
Package 2 Length
|
23.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.403 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
6.042 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|