|
|
|
GS2TU3
TeSys GS - 스위치 디스커넥터-fuse - 3 P - UL 800 A - fuse size J
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys GS
|
모델명
|
GS2T
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Switch-disconnector-fuse
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3t
|
접점 타입 및 구성
|
3 NO
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
800 A (at 40 °C)
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
630 A 에서 690 V AC - 23A
800 A 에서 400 V AC - 23A
800 A 에서 400 V AC - 22A
800 A 에서 690 V AC - 22A
|
퓨즈 타입
|
UL
|
퓨즈 사이즈
|
L
|
네트워크 타입
|
AC
DC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
구동 핸들의 타입
|
외부 전면적
|
취부 방식
|
플레이트
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
12 kV
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
450 kW 에서 400 V
560 kW 에서 500 V
600 kW 에서 690 V
|
단락-회로 내
|
200 KA
|
기계적 내구성
|
5000 주기
|
전기적 내구성
|
1000 주기
|
결선
|
주 회로 러그 링 터미널 2 케이블 (들) 34…304 mm ²
|
조임 토크
|
주 회로 35 N.m
|
사용환경
표준
|
CSA C22.2 No 4
UL98
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널 커버 있는)
|
사용온도
|
-20…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
내화성
|
960 °C 몸체
|
높이
|
300 mm
|
너비
|
364 mm
|
깊이
|
250 mm
|
제품 무게
|
20.86 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
44.7 cm
|
Package 1 Width
|
41.7 cm
|
Package 1 Length
|
52.9 cm
|
Package 1 Weight
|
20.86 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|