|
|
|
GV2E01
씰링 키트 - IP55 - TeSys GV2E – 10개/세트
|
|
|
|
|
End of Commercialization 3월 15, 2022
|
|
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
씰링 키트
|
모델명
|
GV2E
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
인클로져 악세서리
|
전기적/기계적 특성
제품 호환성
|
LE1GVMEK
|
취부 방식
|
Front plate
인클로저
|
세트당 수량
|
10 세트
|
제품 무게
|
0.012 kg
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.200 cm
|
Package 1 Width
|
5.000 cm
|
Package 1 Length
|
6.500 cm
|
Package 1 Weight
|
19.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9.400 cm
|
Package 2 Width
|
9.800 cm
|
Package 2 Length
|
15.000 cm
|
Package 2 Weight
|
199.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1.423 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|