|
|
|
GV2MP02
외함 - GV2ME용 - IP55 - 플러시 마운팅
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
인클로저
|
모델명
|
GV2MP
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Mounting accessory
|
제품 호환성
|
GV2ME
|
Enclosure type
|
플러시 마운팅
|
전기적/기계적 특성
보조 마운팅 위치
|
오른쪽
왼쪽
|
높이
|
140 mm
|
너비
|
106.5 mm
|
깊이
|
83 mm
|
제품 무게
|
0.13 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP55 전면 정면
|
환경적 특성
|
표준 환경
|
제품 인증
|
UKCA
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.500 cm
|
Package 1 Width
|
10.000 cm
|
Package 1 Length
|
15.000 cm
|
Package 1 Weight
|
235.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.960 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
39.320 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|