|
|
|
GV4ADM1111
보조 접점 블록, GV4PEM용 TeSys GV4, SDx 접점 모듈, 2(NO+NC)
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
GV4A
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
Application
|
Signalling
|
호환성
|
TeSys TeSys GV4 multifunction circuit breaker
|
마운팅 위치
|
오른쪽
|
마운팅 모드
|
클립됨
|
극 접점 구성
|
2 NO + 2 NC
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
24...250 V AC
24...250 V DC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
관련되는 퓨즈 등급
|
5 A GG conforming to IEC 60947-5-1
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
최소 전환 전류
|
2 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
VA 단위로 정격 구동 전력
|
400 VA 에서 230…240 V AC - 12
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
50 W 에서 24 V DC - 12
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
15.6 cm
|
Package 1 Weight
|
150 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|