|
|
|
GV4AS027
MX - voltage release - 24 V AC 50/60Hz - 24 V DC - for TeSys GV4
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
MX
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltage release
|
Application
|
Control
|
호환성
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
전압 해제 타입
|
션트 트립해제
|
제어 회로 전압
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
24 V 일치되는 IEC 60947-1
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
0.7...1.1 Un failsafe opening
< 0.7 Un possible opening
|
임펄스 지속기간
|
>= 20 ms
|
마운팅 모드
|
내부 마운팅
|
Maximum inrush power in VA
|
6 VA
|
Maximum inrush power in W
|
4 W
|
Maximum hold-in power consumption in VA
|
10 VA
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
1 W
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
구동 시간
|
< 50 ms
|
결선
|
스프링 터미널 1 0.5…1.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
|
선 스트립핑 길이
|
8 mm
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
6.000 cm
|
Package 1 Length
|
8.500 cm
|
Package 1 Weight
|
64.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9.000 cm
|
Package 2 Width
|
13.000 cm
|
Package 2 Length
|
18.500 cm
|
Package 2 Weight
|
690.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
8.500 kg
|
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|