|
|
|
GV4LE115N6
모터 회로 차단기, TeSys GV4, 3P, 115A, ICU 50kA, 마그네틱, 러그 단자
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys GV4
|
레인지
|
TeSys Deca
TeSys Deca
|
모델명
|
GV4L
|
제품명
|
TeSys GV4
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor circuit breaker
|
Application
|
Motor protection
|
트립장치 테크놀로지
|
자기성
전자적
|
전기적/기계적 특성
극 설명
|
3P
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
모터 전력 kW
|
37 kW 에서 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW 에서 400...415 V AC 50/60 Hz
55 kW 에서 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
55 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
75 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
75 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz
90 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz
110 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz
|
단락용량
|
100 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
8 KA ICU 에서 660...690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
제어 타입
|
토글
|
[In] 정격 전류
|
115 A
|
자기성 트립핑 전류
|
480…1120 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
115 A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
1극당 전력 소멸
|
6.1 W
|
기계적 내구성
|
40000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기 AC - 3 에서 440 V In/2
5000 주기 AC - 3 에서 440 V In
|
Maximum operating rate
|
25 주기/h
|
정격 듀티
|
계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
|
연결 피치
|
27 mm 스프레더(확장기) 없는
35 mm 스프레더(확장기) 있는
|
결선
|
러그 링 터미널
|
조임 토크
|
9 N.m 16…95 mm ²
5 N.m 1.5…10 mm ²
|
기계적 강도
|
진동 + / - 1mm 2...13.2 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 0.7 gn 13.2...100 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
높이
|
155 mm
|
너비
|
81 mm
|
깊이
|
116 mm
|
제품 무게
|
1.5 kg
|
색상
|
회색 RAL 7016)
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-1
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
|
제품 인증
|
IEC
CCC
EAC
EU-RO MR
|
기후 내성
|
일치되는 E10 IACS
|
보호의 IK 정도
|
IK07 일치되는 IEC 62262
|
오염 정도
|
3
|
IP 등급
|
IP40 일치되는 IEC 60529
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
내화성
|
960 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
|
사용 고도
|
5000 m
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16.5 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
22 cm
|
Package 1 Weight
|
1.469 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|