극 설명
|
3P
|
활용 카테고리
|
카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
AC - 3 일치되는 IEC 60947-4-1
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
모터 전력 kW
|
37 kW 에서 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW 에서 400...415 V AC 50/60 Hz
55 kW 에서 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
55 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
75 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
75 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz
90 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz
110 kW 에서 660...690 V AC 50/60 Hz
|
단락용량
|
120 KA ICU 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA ICU 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 500 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
18 KA ICU 에서 525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
100 KA 에서 208Y/120 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 60947
100 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 60947
65 KA 에서 480Y/277 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 60947
10 KA ICU 에서 660...690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA 에서 600Y/347 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 60947
|
제어 타입
|
토글
|
[In] 정격 전류
|
115 A
|
자기성 트립핑 전류
|
1955 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
115 A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-2
|
1극당 전력 소멸
|
4.6 W
|
기계적 내구성
|
40000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기 AC - 3 에서 440 V In/2
5000 주기 AC - 3 에서 440 V In
|
Maximum operating rate
|
25 주기/h
|
정격 듀티
|
계속적 일치되는 IEC 60947-4-1
|
결선
|
EverLink BTR 스크류 커넥터 상단) 1 케이블 (들) 1.5…70 mm ² - 고체
EverLink BTR 스크류 커넥터 상단) 1 케이블 (들) 1.5…50 mm ² - 유연한
EverLink BTR 스크류 커넥터 하단) 1 케이블 (들) 2.5…95 mm ² - 고체
EverLink BTR 스크류 커넥터 하단) 1 케이블 (들) 2.5…70 mm ² - 유연한
|
조임 토크
|
9 N.m 16…95 mm ²
5 N.m 1.5…10 mm ²
|
기계적 강도
|
진동 + / - 1mm 2...13.2 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 0.7 gn 13.2...100 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
충격 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
상 오류 민감도
|
예 일치되는 IEC 60947-4-1
|
높이
|
155 mm
|
너비
|
81 mm
|
깊이
|
116 mm
|
제품 무게
|
1.45 kg
|
색상
|
회색 RAL 7016)
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-1
|