|
|
|
GV7AC01
단자재 덮개 IP405 - 모터 회로 차단기 GV7용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Long terminal shield
|
모델명
|
GV7AC
|
호환성
|
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Insulation accessories
|
전기적/기계적 특성
IP 등급
|
IP40
|
세트당 수량
|
1 세트
|
제품 무게
|
0.145 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.000 cm
|
Package 1 Width
|
9.000 cm
|
Package 1 Length
|
12.900 cm
|
Package 1 Weight
|
150.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.244 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
74.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
25.000 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|