|
|
|
KCG2YZ
작동 핸들
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회전 핸들
|
제품 호환성
|
V3
V4
|
핸들 색상
|
적색
|
전기적/기계적 특성
전면 플레이트 색상용 핸들
|
노란색
|
Rotary handle padlocking
|
1 ~ 3개 패드락 4…8 mm
|
마킹
|
0-1
|
고정 모드
|
Hole 5.5 mm
|
Handle front plate dimension
|
90 X 90mm
|
높이
|
90 mm
|
너비
|
90 mm
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.3 cm
|
Package 1 Width
|
9.3 cm
|
Package 1 Length
|
6.7 cm
|
Package 1 Weight
|
136.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.313 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언