|
|
|
LA1DY20
보조 접점 블록 TeSys - 2 NO - 스크류-클램프 터미널
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
모델명
|
LA1
|
호환성
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
마운팅 위치
|
전면
|
극 접점 구성
|
2 earth screen 연속성 폴
2 NO (sealed)
|
Contacts operation
|
순간적
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
125 V AC protected contact
30 V DC protected contact
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
0.1 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-5-1
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
제품 인증
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
전기적/기계적 특성
기계적 내구성
|
5 Mcycles
|
최소 전환 전류
|
1 mA
|
최소 전환 전압
|
5 V
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…2.5 mm ²단단한
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²단단한
|
조임 토크
|
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
높이
|
48 mm
|
너비
|
44 mm
|
깊이
|
39 mm
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
세트당 수량
|
2 세트
|
사용환경
환경적 특성
|
혹독한 환경
|
IP 등급
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
4.8 cm
|
Package 1 Length
|
5.2 cm
|
Package 1 Weight
|
63.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5.0 cm
|
Package 2 Width
|
8.5 cm
|
Package 2 Length
|
26.0 cm
|
Package 2 Weight
|
633.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
5.383 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|