레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
모델명
|
LA1
|
호환성
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
마운팅 위치
|
전면
|
극 접점 구성
|
2 NO (sealed) + 1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
순간적
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
125 V AC protected contact
30 V DC protected contact
690 V AC non-protected contact
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
0.1 A for protected contact
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V - ~을 위해 protected contact 일치되는 IEC 60947-5-1
690 V - ~을 위해 non-protected contact 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V - ~을 위해 non-protected contact 일치되는 UL 60947-5-1
600 V - ~을 위해 non-protected contact 일치되는 CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 40 °C) for non-protected contact
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
제품 인증
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|