Schneider-Electric alphaelectric
 
LA4FDF picture- alphaelectric
LA4FDF
써프레셔 모듈 - TeSys F - 다이오드 s - 55...110 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
모델명 LA4F
제품 또는 구성요소 타입 억제장치 모듈
제품 호환성 LC1F
전기적/기계적 특성
마운팅 모드 클립에 의함
억제장치 테크놀로지 다이오드
제어 회로 전압 55...110 V DC
최대 피크 전압 1 Uc
제품 무게 0.04 kg
사용환경
제품 인증 UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.0 cm
Package 1 Width 5.0 cm
Package 1 Length 5.0 cm
Package 1 Weight 40.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 3.351 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월