|
|
|
LA4KE1E
써프레서 모듈 - 전기 바리스터(반도체 저항소자) - 32…48 V AC/DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA4K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
LC1K
LP1K
LP4K
CA2K
CA3K
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
전면 측면
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
억제장치 테크놀로지
|
배리스터 (피크 제한하는)
|
제어 회로 전압
|
32...48 V DC
32...48 V AC
|
최대 피크 전압
|
2 Uc
|
로컬 시그널링
|
LED
|
세트당 수량
|
5개 있는 세트
|
높이
|
26 mm
|
너비
|
6 mm
|
깊이
|
22 mm
|
제품 무게
|
0.01 kg
|
사용환경
표준
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN / IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
IP 등급
|
IP2x 일치되는 IEC 60529
|
보호 처리
|
TC 일치되는 IEC 60068
TC 일치되는 DIN 50016
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
저장온도
|
-50…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.800 cm
|
Package 1 Width
|
5.200 cm
|
Package 1 Length
|
4.200 cm
|
Package 1 Weight
|
4.400 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2.800 cm
|
Package 2 Width
|
5.200 cm
|
Package 2 Length
|
4.200 cm
|
Package 2 Weight
|
26.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
420
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
2.563 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|