|
|
|
LA4SKE1E
TeSys SK - 서지업서버 - varistor - 24...48 V AC/DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LA4SK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
억제장치 모듈
|
제품 호환성
|
CA2SK
LC1SK06
CA3SK
LC1SKGC
LP1SK06
|
억제장치 테크놀로지
|
배리스터 (피크 제한하는)
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
오른쪽 측면
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...48 V AC
24...48 V DC
|
최대 피크 전압
|
2 Uc
|
제품 무게
|
0.003 kg
|
사용환경
사용온도
|
-20…50 °C
|
저장온도
|
-50…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
5.0 cm
|
Package 1 Length
|
12.0 cm
|
Package 1 Weight
|
2.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4.0 cm
|
Package 2 Width
|
5.0 cm
|
Package 2 Length
|
12.0 cm
|
Package 2 Weight
|
28.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
190
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
767.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|