|
|
|
LA9LB920
추가 전류 제한 블록 63 A - 모터 회로 차단기 GV2용 - 독립적
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품의 범위
|
TeSys U
TeSys GV2
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Protection accessory
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Current limiting module
|
호환성
|
TeSys TeSys U
TeSys TeSys GV2
|
제품 호환성
|
LUB
LU2B
GV2P
GV2L
GV2RT
GV2ME
|
모듈의 기능
|
Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
|
마운팅 위치
|
35 mm DIN rail
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
32 A
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
63 A 일치되는 IEC 60947-1
|
활성 한계점
|
1000
|
Breaking capacity
|
<= 100 kA depending on protective device
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-1
|
전기적/기계적 특성
결선
|
스크류 터미널 1 x 1.5…25 mm ² 단단한
스크류 터미널 2 x 1.5…10 mm ² 단단한
스크류 터미널 1 x 1.5…25 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 x 1.5…10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 x 1.5…16 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 x 1.5…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
2.2 N.m
|
제품 무게
|
0.32 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.5 cm
|
Package 1 Length
|
15.7 cm
|
Package 1 Weight
|
346.9 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.494 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|