Schneider-Electric alphaelectric
 
LAERCU picture- alphaelectric
LAERCU
EasyPact TVS - 서지업서버 - RC circuit - 110…240 V
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Easy TeSys
모델명 LAERC
제품의 범위 Easy TeSys Control
제품 또는 구성요소 타입 억제장치 모듈
제품 호환성 LC1E06...E95
전기적/기계적 특성
마운팅 위치 전면
마운팅 모드 Clip-on
억제장치 테크놀로지 RC 회로
제어 회로 전압 110...240 V AC 50/60 Hz
최대 피크 전압 3 Uc <= 400 Hz
너비 44 mm
깊이 33 mm
제품 무게 0.025 kg
사용환경
표준 IEC 60947-5-1
제품 인증 GOST
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
저장온도 -60…80 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.000 cm
Package 1 Width 4.200 cm
Package 1 Length 2.700 cm
Package 1 Weight 22.000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 78
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 15.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 1.884 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2496
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 70.612 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months