|
|
|
LAETSD
시간 지연 블록, Easy TeHider TVS, 지연 시간, 1 NO + 1 NC
|
|
|
기본항목
레인지
|
Easy TeSys
|
제품의 범위
|
Easy TeSys Control
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Time delay auxiliary
|
Application
|
Signalling
|
모델명
|
LAET
|
색상
|
회색 RAL 7011)
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Easypact EasyPact TVS LC1E
|
마운팅 위치
|
전면
|
보조 접점 구동
|
여자 지연 접점
|
극 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V - ~을 위해 제어 회로 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
8 A (at 60 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
보호 타입
|
GG 퓨즈 10 A
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
Minimum switching voltage
|
17 V
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
|
Time delay range
|
1...30 s
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
|
제품 무게
|
0.06 kg
|
사용환경
환경적 특성
|
표준 환경
|
표준
|
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
GOST
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-5…55 °C
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
사용 고도
|
3000 m 출력감세 없는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
5.200 cm
|
Package 1 Length
|
4.800 cm
|
Package 1 Weight
|
82.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
140
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
12.097 kg