Schneider-Electric alphaelectric
 
LC1E250F6 picture- alphaelectric
LC1E250F6
EasyPact TVS 접촉기 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250A - 110 V AC 코일
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Easy TeSys
제품의 범위 Easy TeSys Control
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1E
접촉기 응용프로그램 저항성 부하
모터 제어
활용 카테고리 AC - 3
AC - 1
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 250 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
300 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 60 Hz
전기적/기계적 특성
모터 전력 kW 75 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
132 kW at 380...400 V
140 kW at 415 V
140 kW at 440 V
160 kW at 500 V
160 kW at 660...690 V
극 접점 구성 3 NO
[Ith] 연속 통전 전류 36 A (at 55 °C)
Irms 정격 유입용량 2500 A at 440 V AC for 주 회로 conforming to IEC 60947-4-1
정격 제동용량 2000 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 1800 A 40 °C - 10 s for 주 회로
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
315 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
평균 임피던스 0.32 mOhm - Ith 300 A 50 Hz for 주 회로
1극당 전력 소멸 20 W AC - 3
29 W AC - 1
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
과전압 카테고리 III
오염 정도 3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 전원 회로로 연결되지 않은 코일 일치되는 IEC 60,947
기계적 내구성 5000000 주기
전기적 내구성 200000 주기 AC - 1
700000 주기 AC - 3
제어 회로의 종류 AC 에서 60 Hz
제어 회로 전압 제한 0.85...1.1 Uc -5…55 °C 구동 60 Hz
0.35...0.55 Uc -5…55 °C 탈락 60 Hz
VA에서 유입 전력 805 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
970 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모 55 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
66 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실 18…24 W for 제어 회로
구동 시간 20...35 ms 폐쇄 시에
7...15 ms 입구에서
Maximum operating rate 1200 주기/h 에서 <55 °C
결선 제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 러그 있는 케이블 - external diameter: 185 mm
주 회로: 바 2 - busbar cross section: 32 X 4mm
조임 토크 제어 회로 1.2 N.m
주 회로 35 N.m
최소 전환 전압 17 V for 제어 회로
최소 전환 전류 5 mA for 제어 회로
절연 저항 > 10 mΩ for 제어 회로
비중복 시간 1.5 ms 에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
1.5 ms 탈에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
취부 방식 플레이트
사용환경
표준 IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
제품 인증 EAC
CE
IP 등급 IP00 일치되는 IEC 60529
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -20…70 °C Uc에서
-60…80 °C 스토리지
-5…55 °C 구동
사용 고도 3000 m 출력감세 없는
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
기계적 강도 진동 컨텍터 오픈 1.5 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 3 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 오픈 11 MS 6 GN)
충격 컨텍터 클로즈 7 Gn for 11 ms)
높이 197 mm
너비 168.5 mm
깊이 181 mm
제품 무게 4.7 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18.1 cm
Package 1 Width 16.85 cm
Package 1 Length 17.4 cm
Package 1 Weight 6.01 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 70.0 cm
Package 2 Width 60.0 cm
Package 2 Length 80.0 cm
Package 2 Weight 82.1 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months