모터 전력 kW
|
110 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
200 kW at 380...400 V
220 kW at 415 V
250 kW at 440 V
257 kW at 500 V
280 kW at 660...690 V
|
극 접점 구성
|
3 NO
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
500 A (at 40 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
4000 A at 440 V AC for 주 회로 conforming to IEC 60947-4-1
|
정격 제동용량
|
3200 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
3600 A 40 °C - 10 s for 주 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
630 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
|
평균 임피던스
|
0.26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
42 W AC - 3
65 W AC - 1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 전원 회로로 연결되지 않은 코일 일치되는 IEC 60,947
|
기계적 내구성
|
4000000 주기
|
전기적 내구성
|
250000 주기 AC - 1
600000 주기 AC - 3
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
제어 회로 전압 제한
|
0.85...1.1 Uc -5…55 °C 구동 50/60 Hz
0.35...0.5 Uc -5…55 °C 탈락 50/60 Hz
|
VA에서 유입 전력
|
1075 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
1075 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
15 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
15 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
열 손실
|
14 W for 제어 회로
|
구동 시간
|
100...170 ms 입구에서
40...75 ms 폐쇄 시에
|
Maximum operating rate
|
2400 주기/h 에서 <55 °C
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 러그 있는 케이블 2 - external diameter: 150 mm
주 회로: 바 2 - busbar cross section: 30 X 5mm
|
조임 토크
|
제어 회로 1.2 N.m
주 회로 35 N.m
|
최소 전환 전압
|
17 V for 제어 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 제어 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 제어 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
1.5 ms 탈에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
|
취부 방식
|
플레이트
|