[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
2100 A (at 40 °C)
|
정격 제동용량
|
3150 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
10000 A 40 °C - 10 s
7500 A 40 °C - 30 s
5500 A 40 °C - 1 분
4200 A 40 °C - 3 분
3000 A 40 °C - 10 분
|
관련되는 퓨즈 등급
|
2000 A GG at <= 440 V
|
평균 임피던스
|
0.1 mOhm - Ith 2100 A 50 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
1000 V 일치되는 UL 60947-4-1
|
1극당 전력 소멸
|
200 W AC - 1
|
과전압 카테고리
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
제어 회로 전압 제한
|
구동 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
탈락 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
2200 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
36 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C)
|
Maximum operating rate
|
600 주기/h 에서 <55 °C
|
구동 시간
|
100...170 ms 입구
40...75 ms 폐쇄
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
주 회로 bar 4 케이블 (들) - 모선 단면적: 100 X 5mm
주 회로 볼트로 연결됨
|
조임 토크
|
제어 회로 1.2 N.m
주 회로 58 N.m
|
취부 방식
|
플레이트
|
열 손실
|
36 W
|
표준
|
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
제품 인증
|
UL
CSA
CCC
CB Scheme
EAC
UKCA
|
Compatibility code
|
LC1F
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 40...400 Hz
|