Schneider-Electric alphaelectric
 
LC1G225EHEN picture- alphaelectric
LC1G225EHEN
High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 225A, standard version, 48…130V wide band AC/DC coil
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품의 범위 TeSys Giga
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1G
접촉기 응용프로그램 Power switching
모터 제어
활용 카테고리 AC - 1
AC - 3
AC-3e
AC - 4
AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6B
AC-8b
AC-8a
DC - 1
DC - 3
DC - 5
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] 정격 운전 전류 330 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC - 1
225 A (at <60 °C) at <= 440 V AC - 3
제어 회로 전압 48...130 V AC 50/60 Hz
48...130 V DC
제어 회로 전압 제한 구동: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
탈락: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
과전압 카테고리 III
[Ith] 연속 통전 전류 330 A (at 40 °C)
정격 제동용량 2050 A at 440 V
[Icw] 정격 단시간 내 전류 1.8 KA - 10 s
1.0 KA - 30 s
0.85 KA - 1 분
0.56 KA - 3 분
0.44 KA - 10 분
관련되는 퓨즈 등급 250 A AM at <= 440 V for 모터
200 A AM at <= 690 V for 모터
400 A GG at <= 690 V
평균 임피던스 0.00015 옴
[Ui] 정격 절연 전압 1000 V
1극당 전력 소멸 20 W AC - 1 - Ith 330 A
8 W AC - 3 - Ith 225 A
Compatibility code LC1G
극 접점 구성 3 NO
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
모터 전력 kW 55 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
132 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
132 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
132 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
110 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
110 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
132 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
132 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
160 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
132 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
55 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
110 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
110 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
129 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
132 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
132 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
110 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
모터 전력 hp 60 hp at 200/208 V 60 Hz
75 hp at 230/240 V 60 Hz
150 hp at 460/480 V 60 Hz
150 hp at 575/600 V 60 Hz
Irms 정격 유입용량 2720 A at 440 V
코일 테크놀로지 Built-in bidirectional peak limiting
안전 안정성 레벨 B10d = 400000 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 3000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 640 VA
Inrush power in W (DC) 445 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 18.7 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 7.8 W
구동 시간 40...70 ms 폐쇄
15...50 ms 입구
Maximum operating rate 600 주기/h AC - 3
600 주기/h AC-3e
300 주기/h AC - 1
150 주기/h AC - 4
결선 주 회로: bar 2 - busbar cross section: 25 x 6 mm
주 회로: 러그 링 터미널 1 185 mm ²
주 회로: 볼트로 연결됨
제어 회로: push-in 1 0.2…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 1 0.25…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 2 0.5…1.0 mm ² 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 0.75…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 0.75…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
연결 피치 35 mm
취부 방식 플레이트
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
제품 인증 CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
조임 토크 18 N.m
높이 193 mm
너비 108 mm
깊이 193 mm
제품 무게 3.6 kg
사용환경
IP 등급 IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 IEC 60529
IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 VDE 0106
사용온도 -25…60 °C
저장온도 -60…80 °C
기계적 강도 진동 5…300 Hz 2 gn contactor open
진동 5…300 Hz 4 gn contactor closed
충격 10 gn 11 ms contactor open
충격 15 gn 11 ms contactor closed
색상 Dark grey
보호 처리 TH
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -40…70 °C Uc에서
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25.0 cm
Package 1 Width 17 cm
Package 1 Length 31.5 cm
Package 1 Weight 4.7 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 65 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 57.5 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 플라스틱 부품 제품
계약 보증
보증 18 개월