[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
700 A (at 40 °C)
|
정격 제동용량
|
4600 A at 440 V
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
4.0 KA - 10 s
2.8 KA - 30 s
2.2 KA - 1 분
1.5 KA - 3 분
1.2 KA - 10 분
|
관련되는 퓨즈 등급
|
500 A AM at <= 440 V for 모터
400 A AM at <= 690 V for 모터
800 A GG at <= 690 V
|
평균 임피던스
|
0.00008 옴
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V
|
1극당 전력 소멸
|
40 W AC - 1 - Ith 700 A
20 W AC - 3 - Ith 500 A
|
Compatibility code
|
LC1G
|
극 접점 구성
|
4 NO
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
모터 전력 hp
|
150 hp at 200/208 V 60 Hz
200 hp at 230/240 V 60 Hz
400 hp at 460/480 V 60 Hz
450 hp at 575/600 V 60 Hz
|
Irms 정격 유입용량
|
5090 A at 440 V
|
코일 테크놀로지
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
기계적 내구성
|
8 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
450 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
360 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
11.7 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
8.3 W
|
구동 시간
|
40...70 ms 폐쇄
15...50 ms 입구
|
Maximum operating rate
|
600 주기/h AC - 3
600 주기/h AC-3e
300 주기/h AC - 1
|
결선
|
주 회로: bar 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
주 회로: 러그 링 터미널 1 185 mm ²
주 회로: 볼트로 연결됨
제어 회로: push-in 1 0.2…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 1 0.25…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 2 0.5…1.0 mm ² 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 0.75…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 0.75…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
|
연결 피치
|
45 mm
|
취부 방식
|
플레이트
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
제품 인증
|
CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
조임 토크
|
35 N.m
|
높이
|
290 mm
|
너비
|
185 mm
|
깊이
|
226 mm
|
제품 무게
|
8.7 kg
|