Schneider-Electric alphaelectric
 
LC1G6304EHEA picture- alphaelectric
LC1G6304EHEA
High power contactor,TeSys Giga 630,4P(4NO),AC-1 <=440V 1050A,advanced version,48-130V AC/DC wide band coil
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품의 범위 TeSys Giga
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1G
접촉기 응용프로그램 Power switching
활용 카테고리 AC - 3
AC-3e
AC - 1
AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6B
DC - 1
DC - 3
DC - 5
극 설명 4P
[Ue] 정격 운전 전압 <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] 정격 운전 전류 630 A (at <60 °C) at <= 440 V AC - 3
1050 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC - 1
제어 회로 전압 48...130 V AC 50/60 Hz
48...130 V DC
제어 회로 전압 제한 구동: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
탈락: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
과전압 카테고리 III
[Ith] 연속 통전 전류 1050 A (at 40 °C)
정격 제동용량 5550 A at 440 V
[Icw] 정격 단시간 내 전류 5.05 KA - 10 s
4.4 KA - 30 s
3.4 KA - 1 분
2.2 KA - 3 분
1.6 KA - 10 분
관련되는 퓨즈 등급 630 A AM at <= 440 V for 모터
500 A AM at <= 690 V for 모터
1250 A GG at <= 690 V
평균 임피던스 0.000065 옴
[Ui] 정격 절연 전압 1000 V
1극당 전력 소멸 70 W AC - 1 - Ith 1050 A
26 W AC - 3 - Ith 630 A
Compatibility code LC1G
극 접점 구성 4 NO
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
모터 전력 hp 250 hp at 200/208 V 60 Hz
300 hp at 230/240 V 60 Hz
600 hp at 460/480 V 60 Hz
700 hp at 575/600 V 60 Hz
Irms 정격 유입용량 7220 A at 440 V
코일 테크놀로지 Built-in bidirectional peak limiting
기계적 내구성 5 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 560 VA
Inrush power in W (DC) 440 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 12 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 8.8 W
구동 시간 40...70 ms 폐쇄
15...50 ms 입구
Maximum operating rate 600 주기/h AC - 3
600 주기/h AC-3e
300 주기/h AC - 1
결선 주 회로: bar 2 - busbar cross section: 52 x 20 mm
주 회로: 러그 링 터미널 1 185 mm ²
주 회로: 볼트로 연결됨
제어 회로: push-in 1 0.2…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 1 0.25…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 2 0.5…1.0 mm ² 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 0.75…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 0.75…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
연결 피치 70 mm
취부 방식 플레이트
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
제품 인증 CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
조임 토크 58 N.m
높이 388.5 mm
너비 281 mm
깊이 266 mm
제품 무게 22 kg
사용환경
IP 등급 IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 IEC 60529
IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 VDE 0106
사용온도 -25…60 °C
저장온도 -60…80 °C
기계적 강도 진동 5…300 Hz 2 gn contactor open
진동 5…300 Hz 4 gn contactor closed
충격 10 gn 11 ms contactor open
충격 15 gn 11 ms contactor closed
색상 Dark grey
보호 처리 TH
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -40…70 °C Uc에서
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 34.000 cm
Package 1 Width 37.000 cm
Package 1 Length 50.500 cm
Package 1 Weight 26.500 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 95.000 cm
Package 2 Width 80.000 cm
Package 2 Length 64.000 cm
Package 2 Weight 63.000 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 플라스틱 부품 제품
계약 보증
보증 18 개월