|
|
|
LE1GVMEK
TeSys LE - 회로 차단기가 있는 DOL 스타터용 인클로저
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
TeSys
|
제품명
|
LE
|
모델명
|
LE1GVME
|
제품 또는 구성요소 타입
|
인클로저
|
Application
|
표준
|
자재
|
폴리카보네이트
|
활용 카테고리
|
AC - 3
|
장치 구성
|
접촉기 ordered separately
회로-차단기 ordered separately
Sealing kit
|
전기적/기계적 특성
너비
|
101 mm
|
높이
|
201 mm
|
깊이
|
94 mm
|
제품 무게
|
0.74 kg
|
케이블 항목 번호
|
2 ISO20 상단
2 ISO20 bottom
2 ISO25 상단
2 ISO25 bottom
|
사용환경
IP 등급
|
IP55
|
표준
|
IEC 60947-4-1
|
사용온도
|
-5…40 °C
|
환경적 특성
|
표준 환경
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15.500 cm
|
Package 1 Width
|
12.000 cm
|
Package 1 Length
|
21.500 cm
|
Package 1 Weight
|
544.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
32.584 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|