|
|
|
LE1M35Q716
TeSys LE - 밀폐형 DOL 스타터 - 8...11.5 A - 380V AC 코일
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys LE
|
모델명
|
LE1M
|
제품 또는 구성요소 타입
|
폐쇄형 DOL 시동장치
|
Application
|
표준
|
활용 카테고리
|
AC - 3
|
장치 구성
|
접촉기
Earth terminal
Neutral terminal
Thermal overload relay
|
전류 보호 설정 범위
|
8…11.5 A
|
모터 전력 kW
|
4 kW 에서 415 V AC 50/60 Hz
2.2 kW 에서 240 V AC 50/60 Hz
4 kW 에서 380/400 V AC 50/60 Hz
2.2 kW 에서 220/230 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V AC 50/60 Hz
|
제어 타입
|
누름버튼 start 녹색 I
누름버튼 stop/reset 적색 O
|
전기적/기계적 특성
로컬 시그널링
|
구동 LED 노란색)
|
케이블 항목 번호
|
2 ISO20 상단
2 ISO25 상단
2 Pg 13 상단
2 PG 21 상단
2 ISO20 bottom
2 ISO25 bottom
2 Pg 13 bottom
2 PG 21 bottom
2 Pg 16 상단
2 Pg 16 bottom
|
너비
|
78 mm
|
높이
|
160 mm
|
깊이
|
108 mm
|
제품 무게
|
0.6 kg
|
사용환경
자재
|
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌)
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529
|
표준
|
IEC 60947-4-1
|
사용온도
|
-5…40 °C
|
환경적 특성
|
표준 환경
|
제품 인증
|
UKCA
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.700 cm
|
Package 1 Width
|
16.700 cm
|
Package 1 Length
|
8.200 cm
|
Package 1 Weight
|
572.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.774 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|