|
|
|
LS1D32
퓨즈 디스콘넥터 몸체 - LS1 - 3극 - 32 A - 퓨즈 NFC 10 x 38 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys LS1
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Fuse-disconnector
|
모델명
|
LS1D
|
극 설명
|
3P
|
전기적/기계적 특성
취부 방식
|
레일
|
마운팅 포지션
|
수직 (공차: +/- 23°)
|
제어 타입
|
토글
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
32 A주 회로
|
로컬 시그널링
|
Blown fuse indication
|
퓨즈 사이즈
|
10 × 38mm
|
퓨즈 타입
|
AM
GG
|
관련되는 퓨즈 등급
|
30 A AM
30 A GG
|
결선
|
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
1.7 N.m 위에,중에 스크류 터미널
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-2
IEC 60947-1
|
제품 인증
|
BV
UR
|
IP 등급
|
IP20
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-50…70 °C 구동
|
높이
|
89 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
68.3 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
11.1 cm
|
Package 1 Length
|
7.7 cm
|
Package 1 Weight
|
188.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
10.075 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|