|
|
|
LV431544
모터 메카니즘 - MT250 - SDE adaptor - 48..60 V DC
|
|
|
기본항목
모델명
|
MT250
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor mechanism
|
Application
|
Automatic spring charging
|
호환성
|
ComPacT new generation ComPacT NSX250 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
|
제어 타입
|
표준
|
제어 회로 전압
|
48...60 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
|
Circuit breaker frame rated current
|
250 A
|
전기적/기계적 특성
제어 신호 타입
|
유지보수된
임펄스
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
최대 구동 주파수
|
<= 2 cycles per minute
|
W 단위의 전력 소모
|
500 W - 폐쇄
500 W - 입구
|
제공된 장비
|
SDE adaptor
|
락킹 선택사항 설명
|
1 ~ 3개 패드락 Ø 5 ~ Ø 8
OFF 포지션에서 패드락킹
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.0 cm
|
Package 1 Width
|
10.5 cm
|
Package 1 Length
|
17.0 cm
|
Package 1 Weight
|
1.413 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
21.47 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|