|
|
|
LV432647
모터 메카니즘 - MT400/630 - 440..480 V AC 60Hz
|
|
|
기본항목
모델명
|
MT400/630
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor mechanism
|
Application
|
Automatic spring charging
|
호환성
|
ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation
콤팩트 ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC
콤팩트 ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
|
제어 타입
|
표준
|
제어 회로 전압
|
440...480 V AC 60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
|
Circuit breaker frame rated current
|
630 A
400 A
|
전기적/기계적 특성
제어 신호 타입
|
유지보수된
임펄스
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
최대 구동 주파수
|
분당 4
|
VA 단위의 전력 소모
|
500 VA 폐쇄
500 VA 입구
|
락킹 선택사항 설명
|
OFF 포지션에서 패드락킹
1 ~ 3개 패드락 Ø 5 ~ Ø 8
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
20.0 cm
|
Package 1 Width
|
17.0 cm
|
Package 1 Length
|
17.0 cm
|
Package 1 Weight
|
3.17 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
19.786 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|