|
|
|
LV438971
스위치 디스커넥터 Compact NSX1000NA DC PV - 1000 A - 4P
|
|
|
기본항목
레인지
|
Compact
|
제품명
|
ComPact NSX DC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치 연결해제장치
|
모델명
|
Compact NSX1000NA DC PV
|
극 설명
|
4P
|
네트워크 타입
|
DC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
1000 V DC 일치되는 IEC 60947-3
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
DC - 22A 1000 A DC 1000 V
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V DC 일치되는 IEC 60947-3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-3
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
1000 A 에서 65 °C
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
20 KA 스위치-연결해제장치만 해당
|
회로 차단기 등급 코드
|
NA
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 IEC 60947-3
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
가시적 제동
|
No
|
활용 카테고리
|
DC - 22A
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60947-3
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
토글
|
마운팅 모드
|
고정
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
20 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3
|
기계적 내구성
|
10000 주기 일치되는 IEC 60947-3
|
전기적 내구성
|
500 주기 1,000 V DC In 일치되는 IEC 60947-3
|
연결 피치
|
70 mm
|
높이
|
327 mm
|
너비
|
280 mm
|
깊이
|
182 mm
|
제품 무게
|
18 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-3
|
제품 인증
|
CE
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 50102
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18 cm
|
Package 1 Width
|
27.9 cm
|
Package 1 Length
|
41 cm
|
Package 1 Weight
|
21.676 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|