|
|
|
LV510426
스위치 디스커넥터 - Easypact CVS - CVS100NA - 100 A - 4P
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easypact CVS100 ... 250
|
레인지
|
EasyPact
|
제품명
|
EasyPact CVS
|
모델명
|
CVS100NA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치 연결해제장치
|
Application
|
Distribution
|
극 설명
|
4P
|
네트워크 타입
|
AC
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 22A 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 22A 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 22A 100 A AC 50/60 Hz 440 V
AC - 23A 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 23A 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 23A 100 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
100 A 에서 50 °C
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
75 KA 상방향 보호 회로 차단기 있는
2.6 KA 스위치-연결해제장치만 해당
|
회로 차단기 등급 코드
|
NA
|
절연에 대한 적합성
|
예 일치되는 EN 60947-3
예 일치되는 IEC 60947-3
|
활용 카테고리
|
AC - 23A
AC - 22A
|
누전 보호
|
없는
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
제어 타입
|
토글
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
백플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
0.69 KA 동안 20 s 일치되는 IEC 60947-3
1.8 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3
1.8 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
가시적 제동
|
No
|
기계적 내구성
|
30000 주기 일치되는 IEC 60947-3
|
전기적 내구성
|
AC - 22A 8000 주기 415 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-3
AC - 23A 8000 주기 415 V AC 50/60 Hz In 일치되는 IEC 60947-3
|
연결 피치
|
35 mm
|
높이
|
161 mm
|
너비
|
140 mm
|
깊이
|
86 mm
|
제품 무게
|
2.4 kg
|
사용환경
표준
|
EN 60947-3
IEC 60947-3
|
제품 인증
|
GOST
IEC
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13.8 cm
|
Package 1 Width
|
15.2 cm
|
Package 1 Length
|
19.2 cm
|
Package 1 Weight
|
2.238 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
14.194 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
순환성 분석표
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|