|
|
|
LV510445
배선용차단기 - Easypact CVS - CVS100F MA100 - 3P3D
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyPact
|
제품의 범위
|
Easypact CVS100 ... 250
|
제품명
|
EasyPact CVS
|
모델명
|
CVS100F
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
Application
|
모터
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3D
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
없는
|
[In] 정격 전류
|
100 A 에서 40 °C
|
네트워크 타입
|
AC
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
[Icu] Breaking capacity
|
36 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
트립장치 이름
|
MA
|
트립장치 테크놀로지
|
자기성
|
트립장치 등급
|
100 A 에서 40 °C
|
보호 타입
|
단락-회로 보호 (자기성)
|
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
회로 차단기 등급 코드
|
F
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
18 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
30000 주기
|
전기적 내구성
|
12000 주기 415 V In 일치되는 IEC 60947-2
|
제어 타입
|
토글
|
단시간 픽업 조정 타입 Isd
|
조정 가능
|
[Isd] 단시간 픽업 조정 범위
|
6...14 x In
|
순간적 픽업 조정 타입 Ii
|
조정 가능
|
순간적 픽업 조정 범위
|
6...14 x In
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
취부 방식
|
백플레이트
|
마운팅 모드
|
고정
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
결선
|
스크류 연결
|
연결 피치
|
35 mm
|
Compatibility code
|
CVS100
|
너비
|
105 mm
|
깊이
|
86 mm
|
높이
|
161 mm
|
제품 무게
|
1.5 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
제품 인증
|
IEC
GOST
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
IP 등급
|
IP40
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.300 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
19.500 cm
|
Package 1 Weight
|
1.754 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
21.760 kg