Schneider-Electric alphaelectric
 
LV525352 picture- alphaelectric
LV525352
배선용차단기 - Easypact CVS - CVS250F TM200D - 4P4D
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 EasyPact
제품의 범위 Easypact CVS100 ... 250
제품명 EasyPact CVS
모델명 CVS250F
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Distribution
극 설명 4P
보호된 극 설명 4D
Earth leakage protection (Vigi add on) 없는
[In] 정격 전류 200 A 에서 40 °C
네트워크 타입 AC
활용 카테고리 카테고리 A
[Icu] Breaking capacity 36 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
트립장치 이름 TM - D
트립장치 테크놀로지 열-자기성
트립장치 등급 200 A 에서 40 °C
보호 타입 단락-회로 보호 (자기성)
과부하 보호 (열)
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
네트워크 주파수 50/60 Hz
회로 차단기 등급 코드 F
[Ics] 정격 차단 용량 18 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
70 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
중성 포지션 왼쪽
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 10000 주기 415 V In 일치되는 IEC 60947-2
제어 타입 토글
전류 보호 설정 범위 140…200 A
중성 보호 설정 1 X IR 4D)
장시간 픽업 조정 타입 Ir 조정 가능
장시간 픽업 조정 범위 0.7...1 x In
장시간 지연 조정 타입 고정
순간적 픽업 조정 타입 Ii 고정
순간적 픽업 조정 범위 2000 A
접점 포지션 지시기
취부 방식 백플레이트
마운팅 모드 고정
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
결선 스크류 연결
연결 피치 35 mm
Compatibility code CVS250
너비 140 mm
깊이 86 mm
높이 161 mm
제품 무게 2.2 kg
사용환경
표준 IEC 60947-2
EN 60947-2
제품 인증 GOST
IEC
전기적 쇽 보호 클래스 클래스 II
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
IP 등급 IP40
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13.500 cm
Package 1 Width 15.000 cm
Package 1 Length 19.000 cm
Package 1 Weight 2.152 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.