|
|
|
LV540550
배선용차단기 - Easypact CVS - CVS400F MA320 - 3P3D
|
|
|
기본항목
레인지
|
EasyPact
|
제품의 범위
|
Easypact CVS400 ... 630
|
제품명
|
EasyPact CVS
|
모델명
|
CVS400F
|
제품 또는 구성요소 타입
|
회로 차단기
|
Application
|
모터
|
극 설명
|
3P
|
보호된 극 설명
|
3D
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
없는
|
[In] 정격 전류
|
320 A 에서 40 °C
|
네트워크 타입
|
AC
|
활용 카테고리
|
카테고리 A
|
[Icu] Breaking capacity
|
40 KA ICU 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA ICU 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
30 KA ICU 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
트립장치 이름
|
MA
|
트립장치 테크놀로지
|
자기성
|
트립장치 등급
|
320 A 에서 40 °C
|
보호 타입
|
단락-회로 보호 (자기성)
|
전기적/기계적 특성
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
회로 차단기 등급 코드
|
F
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
40 KA 에서 220/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
36 KA 에서 380/415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
23 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
|
기계적 내구성
|
15000 주기
|
전기적 내구성
|
6000 주기 415 V In 일치되는 IEC 60947-2
|
제어 타입
|
토글
|
단시간 픽업 조정 타입 Isd
|
조정 가능
|
[Isd] 단시간 픽업 조정 범위
|
6...13 x In
|
순간적 픽업 조정 타입 Ii
|
조정 가능
|
순간적 픽업 조정 범위
|
6...13 x In
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
취부 방식
|
백플레이트
|
마운팅 모드
|
고정
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
결선
|
스크류 연결
|
연결 피치
|
45 mm
|
Compatibility code
|
CVS400
|
너비
|
140 mm
|
깊이
|
110 mm
|
높이
|
255 mm
|
제품 무게
|
4.7 kg
|
사용환경
표준
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
제품 인증
|
GOST
IEC
|
전기적 쇽 보호 클래스
|
클래스 II
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60664-1
|
IP 등급
|
IP40
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24.4 cm
|
Package 1 Width
|
16.0 cm
|
Package 1 Length
|
30.0 cm
|
Package 1 Weight
|
6.039 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
12.078 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
|
|