|
|
|
LX1FH4402
코일 LX1-F - TeSys F - 440V AC 40/400Hz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2028
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접촉기 코일
|
모델명
|
LX1FH
|
호환성
|
TeSys TeSys F LC1F 접촉기
|
제품 호환성
|
LC1F265
LC1F330
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 40...400 Hz
|
제어 회로 전압
|
440 V AC 40...400 Hz
|
평균 저항
|
265 옴 유입 에서 20 °C
6731 옴 유지 에서 20 °C
|
구동 시간
|
100...170 ms 입구
40...65 ms 폐쇄
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
2400 주기/h 에서 <55 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
탈락 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
구동 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
650 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
10 VA 40...400 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
|
열 손실
|
8 W 에서 40...400 Hz
|
사용환경
사용온도
|
-5…55 °C
|
제품 무게
|
0.75 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.0 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
18.5 cm
|
Package 1 Weight
|
830.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
10.52 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|