Schneider-Electric alphaelectric
 
LX4FG125 picture- alphaelectric
LX4FG125
코일 LX4-F - TeSys F - 125 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 접촉기 코일
모델명 LX4FG
호환성 TeSys TeSys F LC1F 접촉기
제품 호환성 LC1F225
LC1F185
제어 회로의 종류 DC 낮은 소모
제어 회로 전압 125 V DC
폐쇄됨 회로의 유도용량 289 H
평균 저항 19 옴 유입 에서 20 °C
3320 옴 유지 에서 20 °C
구동 시간 30...40 ms 폐쇄
30...50 ms 입구
기계적 내구성 10 Mcycles
Maximum operating rate 2400 주기/h 에서 <55 °C
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지 내장 억제 모듈없이
제어 회로 전압 제한 구동 0.85...1.1 Uc 55 °C)
탈락 0.15...0.2 Uc 55 °C)
W에서 유입 전력 800 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모 5 W 에서 20 °C
사용환경
사용온도 -5…55 °C
제품 무게 0.55 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.3 cm
Package 1 Width 10.5 cm
Package 1 Length 17.7 cm
Package 1 Weight 578.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 8.517 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 months