|
|
|
LX4FH024
코일 LX4-F - TeSys F - 24 V DC
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2028
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접촉기 코일
|
모델명
|
LX4FH
|
호환성
|
TeSys TeSys F LC1F 접촉기
|
제품 호환성
|
LC1F265
LC1F330
|
제어 회로의 종류
|
DC 낮은 소모
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
26.3 H
|
평균 저항
|
0.9 옴 유입 에서 20 °C
192 옴 유지 에서 20 °C
|
구동 시간
|
40...50 ms 폐쇄
40...65 ms 입구
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
2400 주기/h 에서 <55 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
구동 0.85...1.1 Uc 55 °C)
탈락 0.15...0.2 Uc 55 °C)
|
W에서 유입 전력
|
750 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
5 W 에서 20 °C
|
사용환경
사용온도
|
-5…55 °C
|
제품 무게
|
0.74 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.5 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
18.5 cm
|
Package 1 Weight
|
864.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
10.808 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|