|
|
|
LX9FG110
코일 LX9-F - TeSys F - 110...115 V AC 40/400Hz
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2028
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Specific contactor coil
|
모델명
|
LX9FG
|
호환성
|
TeSys TeSys F LC1F 접촉기
|
제품 호환성
|
LC1F185
LC1F225
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 40...400 Hz 낮은 소모
|
제어 회로 전압
|
110...115 V AC 40...400 Hz
|
폐쇄됨 회로의 유도용량
|
1.46 H
|
평균 저항
|
10.4 옴 유입 에서 20 °C
411 옴 유지 에서 20 °C
|
구동 시간
|
130 ms 입구
35 ms 폐쇄
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
2400 주기/h 에서 <55 °C
|
전기적/기계적 특성
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
구동 0.85...1.1 Uc 55 °C)
탈락 0.2...0.55 Uc 55 °C)
|
VA에서 유입 전력
|
950…1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
8.9…10.9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
열 손실
|
8…9.8 W
|
사용환경
사용온도
|
-5…55 °C
|
제품 무게
|
0.55 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
15.8 cm
|
Package 1 Weight
|
593.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
8.752 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|