|
|
|
LZ2H6X53BD
정역 스타터 TeSys H 3kW-400V 제어 24VDC 스프링
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys Hybrid
|
모델명
|
LZ2H
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Reversing ultra-compact starter
|
모터 시동장치 타입
|
라인 상에 직접
|
극 설명
|
3P
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
500 V AC
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
6.5 A 에서 500 V AC - 53A
9 A 에서 500 V AC-51
5 A 에서 500 V AC - 53A 나란히 마운팅
7 A 에서 500 V AC-51 나란히 마운팅
|
전류 보호 설정 범위
|
1.5…9 A
|
모터 전력 kW
|
1.5 kW 에서 220 V AC 0.65
1.5 kW 에서 230 V AC 0.65
2.2 kW 에서 380 V AC 0.65
3 kW 에서 400 V AC 0.65
3 kW 에서 415 V AC 0.65
3 kW 에서 440 V AC 0.65
3 kW 에서 500 V AC 0.65
|
모터 전력 hp
|
1 hp 에서 200 V AC
1.5 hp 에서 230 V AC
3 hp 에서 460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
과부하 트립핑 클래스
|
클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-2
|
전기적/기계적 특성
각 접촉기 상에서 사용 가능한 보조 접점들
|
1 C/O 결함 시그널링
|
제어 회로 전압 제한
|
19.2...30 V DC
|
전류 소모
|
<= 40 mA 에서 24 V DC
|
복귀
|
수동
자동 리셋
전기적 리셋
|
Electrical durability
|
30 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
120 주기/m AC-51 50 %
6 주기/m AC - 53A 50 %
|
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
결선
|
Spring clamp terminals 1 0.2…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 단단한
Spring clamp terminals 1 0.25…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
Spring clamp terminals 1 0.2…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 없는
|
Certifications
|
CULus
CE
|
표준
|
UL 60947-4-1
IEC 60947-4-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
오염 정도
|
이
|
너비
|
22.5 mm
|
높이
|
99 mm
|
깊이
|
114.5 mm
|
제품 무게
|
212 g
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…30 °C 출력감세 없는
30…70 °C 출력감세 있는
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.600 cm
|
Package 1 Width
|
11.700 cm
|
Package 1 Length
|
12.000 cm
|
Package 1 Weight
|
254.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.738 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|