Schneider-Electric alphaelectric
 
M9U21104 picture- alphaelectric
M9U21104
Multi 9 소형차단기 - C60H-DC - MCB - 1P - 4 A - C Curve - 250 V DC - 10 kA
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Multi 9
제품명 Multi 9 C60H-DC
제품 또는 구성요소 타입 미니어처 회로-차단기
모델명 C60H-DC
Application Distribution
극 설명 1P
보호된 극의 수 1
[In] 정격 전류 4 A 에서 25 °C 일치되는 EN/IEC 60947-2
네트워크 타입 DC
트립장치 테크놀로지 열-자기성
곡선 코드 C
단락용량 10 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
6 KA ICU 에서 250 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
20 KA ICU 에서 110 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
5 KA AIR 에서 12...250 V DC 일치되는 UL 1077
10 KA ICU 에서 220 V DC 일치되는 GB 14048.2
6 KA ICU 에서 250 V DC 일치되는 GB 14048.2
20 KA ICU 에서 110 V DC 일치되는 GB 14048.2
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 EN/IEC 60947-2
절연에 대한 적합성 예 일치되는 EN/IEC 60947-2
표준 EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
제품 인증 IEC
CCC
UR
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압 250 V DC
110 V DC
220 V DC
Magnetic tripping limit 7...10 x In DC
[Ics] 정격 차단 용량 7.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
15 KA 75 % 일치되는 EN/IEC 60947-2 - 110 V DC
7.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 220 V DC
4.5 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 250 V DC
15 KA 75 % 일치되는 GB 14048.2 - 110 V DC
[Ui] 정격 절연 전압 500 V DC 일치되는 EN/IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 EN/IEC 60947-2
접점 포지션 지시기
제어 타입 토글
로컬 시그널링 ON/OFF 표시
마운팅 모드 Clip-on
취부 방식 DIN 레일
9 mm 피치 2
높이 81 mm
너비 18 mm
깊이 73 mm
제품 무게 0.128 kg
색상 회색
기계적 내구성 20000 주기
전기적 내구성 3000 주기 250 V DC L/R = 2 ms
6000 주기 250 V DC
패드락킹용 제공 패드락 가능
결선 터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…25 mm ² AWG 18...AWG 4) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단)1…16 mm ² AWG 18...AWG 6) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - rigid stranded
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 2 케이블 (들) 1…10 mm ² AWG 18...AWG 8) - 물미(ferrule)로 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - 3 케이블 (들) 1 mm ² AWG 18) - flexible stranded
선 스트립핑 길이 14 mm for 상단 또는 하단 connection
조임 토크 2.5 N.m 상단 또는 하단
누전 보호 없는
사용환경
열 손실 2.4 W 에서 220 V - 4 A
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도 3 일치되는 EN/IEC 60947-2
열대화 2 일치되는 IEC 60068-2
2 일치되는 GB 14048.2
상대 습도 95 % 에서 55 °C
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.5 cm
Package 1 Width 1.8 cm
Package 1 Length 7.2 cm
Package 1 Weight 113.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8.2 cm
Package 2 Width 9.0 cm
Package 2 Length 22.5 cm
Package 2 Weight 1.472 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 18.151 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 개월