Application
|
Remote monitoring
|
측정의 타입
|
전류
전압
주파수
RPM
|
미터링 타입
|
Unbalance current
회전 속도
Average current Iavg
Average voltage Vavg
Unbalance voltage
상 전류
주파수
Calculated neutral current
전압 U21, U32, U13, V1, V2, V3
|
계수기 기능
|
ON hour counting
Power interruption
|
[문의] 정격 공급 전압
|
48...277 V AC 45...65 Hz
48...277 V DC
|
네트워크 주파수
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] 정격 전류
|
1 A
5 A
|
극 설명
|
3P + N
3P
1P + N
2P + N
2P
|
VA 단위의 전력 소모
|
4 VA 에서 240 V 상 및 중성 간
|
W 단위의 전력 소모
|
2 W 에서 240 V
|
표시 방식
|
8 segments LED
|
화면표시 색상
|
적색
|
메시지 화면표시용량
|
3 fields of 4 characters
|
화면표시자리
|
12 숫자 - 14.2 mm
|
데이터의 통신
|
순간적및 요구 값
Revolution speed
All counters
측정의 표시값
|
설정의 조작 방지
|
액세스 코드에 의해 보호됨
|
Sampling rate
|
32 samples/cycle
|
측정 전류
|
5…6000 mA
|
아날로그 입력 타입
|
전류 0.005...10 A (impedance 0.3 MOhm)6 x
|
측정 전압
|
46…277 V AC 50...60 Hz 상 및 중성 간
80…480 V AC 50...60 Hz 상들간
277…999000 V AC 50...60 Hz 외부 VT 있는
|
주파수 측정 범위
|
45…65 Hz
|
입력의 수
|
2
|
측정 정확성
|
주파수 +/- 0.05 %
전력 계수 +/- 0.01
전류 +/- 1 %
전압 +/- 1 %
|
정확성 클래스
|
Class 1
|
새로고침 시간
|
1 s
|
로컬 시그널링
|
녹색 LED 활성화
적색 LED output signal 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus 에서 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps even/odd or none - 2-선, 절연 2500 V
|
Communication port support
|
스크류 터미널 블록 RS485
|
자재
|
폴리카보네이트
|
화염 저지
|
V-0 일치되는 UL 94
|
마운팅 모드
|
플러시-마운트됨
|
취부 방식
|
Framework
|
설치 카테고리
|
III
|
설치의 타입
|
실내 설치
|
Measurement category
|
Category III 480 V
|
전기적 절연 클래스
|
클래스 II
|
결선
|
전류 회로 스크류 터미널 하단) 2.08…3.31 mm ² 케이블 (들)
전압 회로 스크류 터미널 상단) 0.82…3.31 mm ² 케이블 (들)
제어 회로 스크류 터미널 상단) 0.82…3.31 mm ² 케이블 (들)
통신 스크류 터미널 하단) 0.33…3.31 mm ² 케이블 (들)
|
조임 토크
|
전류 회로 0.9…1 N.m Philips 2번 나사드라이버
전압 회로 0.9…1 N.m Philips 2번 나사드라이버
제어 회로 0.9…1 N.m Philips 2번 나사드라이버
통신 0.5…0.6 N.m Philips 1번 나사드라이버
|
선 스트립핑 길이
|
전류 회로: 3.68 mm
전압 회로: 7 mm
제어 회로: 7 mm
통신: 7 mm
|
표준
|
IEC 61010-1:ed. 3
UL 61010-1:ed. 3
|
제품 인증
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1
C-Tick
|
너비
|
96 mm
|
깊이
|
외부 : 13 mm
Panel : 49 mm
|
높이
|
96 mm
|
제품 무게
|
300 g
|