|
|
|
OSMC32N1C16
OSMC32N MCB, 1P, C 커브, 16A, 230V, Icn=6kA, M5
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Osmart
|
제품명
|
C32N
|
제품 또는 구성요소 타입
|
미니어처 회로-차단기
|
극 설명
|
1P
|
보호된 극의 수
|
1
|
[In] 정격 전류
|
16 A 에서 30 °C 일치되는 IEC 60898-1
16 A 에서 30 °C 일치되는 GB 10963.1
|
곡선 코드
|
C
|
전기적/기계적 특성
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230 V AC 50 Hz
|
트립장치 테크놀로지
|
열-자기성
|
단락용량
|
6 KA Icn 에서 230 V AC 50 Hz 일치되는 IEC 60898-1
6 KA Icn 에서 230 V AC 50 Hz 일치되는 GB 10963.1
|
제한 클래스
|
3 일치되는 IEC 60898-1
3 일치되는 GB 10963.1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V AC 50 Hz 일치되는 IEC 60898-1
400 V AC 50 Hz 일치되는 GB 10963.1
|
마운팅 모드
|
클립에 의함
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
70 mm
|
제품 무게
|
110 g
|
색상
|
몸체 조명 회색 RAL 7035)
Toggle dark grey Pantone 402C)
Clip 조명 회색 RAL 7035)
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
오염 정도
|
3
|
조임 토크
|
2 N.m 상단 또는 하단
|
사용환경
표준
|
GB 10963.1
IEC 60898-1
|
제품 인증
|
CCC
CCS
|
품질 라벨
|
CE
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-30…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.785 cm
|
Package 1 Width
|
7.1 cm
|
Package 1 Length
|
8.513 cm
|
Package 1 Weight
|
0.091 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.1 cm
|
Package 2 Width
|
9.2 cm
|
Package 2 Length
|
22.3 cm
|
Package 2 Weight
|
1.1 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
19.9 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40.2 cm
|
Package 3 Weight
|
9.82 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
계약 보증
|
|